Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 00 000 5031
Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
Versiune CEM
M40
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 16 ... 28 mm
Material (presetupe cablu): Alamă
Material (inel de strângere / de fixare): Poliamidă (PA)
IP65 / IP68
Dimensiune cheie: 44
Note
Comparați
Număr articol: 19 00 000 5031
Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han® HPR EasyCon
  • Tip de accesorii Presetupă cablu
  • Descrierea accesoriului Versiune CEM
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌30 Nm
  • Dimensiune cheie 44
  • Temperatura de limitare -40 ... +100 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP68
  • Mărime M40
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 16 ... 28 mm
  • Lăţime între colţuri 47 mm
Proprietăţi material
  • Material (presetupe cablu) Alamă
  • Material (etanşare) EPDM
  • Material (inel de strângere / de fixare) Poliamidă (PA)
  • Suprafaţă (accesorii) Placată cu nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 298 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 84849000
  • GTIN 5713140193208
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați