Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 33 28 161 6002 005
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Osa number: 33 28 161 6002 005
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Drept
    Suprainjectat
  • Conector 2
    HARTING M12 T1 Industrial Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Fără halogeni
    Rezistent la ulei
    Ignifug
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 1x 2x AWG 24/7
  • Număr de contacte 2
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie 600 MHz Bandwidth
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) 노란색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII no
  • Substanţe REACH ANEXA XIV no
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 난연성
    EN 60811-404 내유성
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 58,333 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare