Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
64
Tools
4
Accessories
7
N.º de referencia: 09 18 534 7813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PL3 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PL3 BULK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 34
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
1000 piezas
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 534 7813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PL3 BULK
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
64
Tools
4
Accessories
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK
  • Element Female connector
Version
  • Termination method Terminação com remoção de isolação IDC
  • Connection type PCB ao cabo
  • Number of contacts 34
  • Strain relief Com grampo de alívio de tensão
  • Details
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Pack contents 1000 peças
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Rated current ‌ 2,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 102 N
  • Withdrawal force ≤ 102 N
  • Performance level
    3
    conforme IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica (PBC)
  • Colour (insert) Cinza
  • Material (contacts) Liga de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 1,000
  • Net weight 5.59 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140032637
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar