Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 45 100 1561
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Connecteur de câble
Raccordement autodénudant
Taille: 3 A
Contacts: 8
Section de fil du conducteur: 0.1 ... 0.32 mm² Multibrins 0.22 ... 0.32 mm² Rigide
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 100 1561
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série RJ45
  • Séries de capots/embases Han A®
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification Pièce détachée
  • Caractéristiques Adapté à toutes les version PoE
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement autodénudant
  • Taille 3 A
  • Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Nombre de contacts 8
  • Contenu du kit Insert
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,1 ... 0,32 mm² Multibrins
    0,22 ... 0,32 mm² Rigide
  • Section de conducteur (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Multibrins
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rigide
  • Diamètre extérieur ‌1,6 mm
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6 Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Diamètre de câble 6,5 ... 9,5 mm
Propriétés du matériau
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Numéro ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Homologations DNV GL
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 15 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140058705
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer