Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Part Number: 09 48 686 8001 003
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,3m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,3m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Reto
Comprimento do cabo: 0.3 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 686 8001 003
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 連接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 直式
版本
  • 電纜長度 0.3 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -25 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 綠色
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 600 V
  • PROFINET Yes
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.01 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140392274
  • eCl@ss 27,060,308.00
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare