登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 48 686 8001 012
型号: 09 48 686 8001 012
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 1,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 012
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 1,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING DualBoot RJ45
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
直式
版本
电缆长度
1.2 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-25 ... +60 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工电缆 UL 评级 600 V
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
9 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140392298
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (中文)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较