Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 515 0022
Han3A RJ45 PFT adapter w/o clip
Han3A RJ45 PFT adapter w/o clip

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Adapter
for fixing of RJ45 jacks
Size: 3 A
Notes
Compare
Part number: 09 45 515 0022
Han3A RJ45 PFT adapter w/o clip
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada RJ45
  • Prvek Adaptér
  • Specifikace Pro upevnění zásuvek RJ45
Verze
  • Velikost 3 A
  • Stínění Bez stínění
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Policarbonato (PC)
  • Barva (kryt) Negro
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 2,93 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140060937
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare