Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 474 7744 140
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 14m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 14m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 14 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7744 140
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 14m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series RJ45
  • Element Osazené kabely
  • Specification Předosazené na obou stranách
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
Version
  • Cable length 14 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C não movido
    -40 ... +80 °C movido
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Verde
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Sim
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Não contido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    IEC 60754-1 Isenção de halógenos
    EN 60811-404 Resistência ao óleo
    UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 680 g
  • Country of origin Lotyšsko
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140256156
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar