Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Număr articol: 09 14 000 6453
Pneum. contact metal OD 3 female
Pneum. contact metal OD 3 female

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact pneumatic
Fără închidere, Drept
Mamă
Alamă
Note
Comparați
Număr articol: 09 14 000 6453
Pneum. contact metal OD 3 female
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Detalii produs
Identification
  • Category Contacts
  • Type of contact Pneumatic contact
  • Description of the contact Without shut-off Straight
  • Features The Han® Pneumatic contacts without shut-off are suitable for the use inside a vacuum. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ approx 90% vacuum)
Version
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Operating pressure ≤ 10 bar
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Tube outer diameter 3 mm
Material properties
  • Material (contacts) Brass
  • Material (seal) NBR
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 13.5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140189119
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Han-Modular®
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați