Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 33 50 707 0611 010
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 1.0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kablage 1:1
Kabellängd: 1 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 50 707 0611 010
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systemkablage
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificatie Power L
  • Element Kabelinstallationer
  • Specificatie Förinstallerad på båda sidor
  • Type kabel Kopparkabel (rund)
  • Beschrijving van de kabel Kablage 1:1
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 1,5 mm²
  • Aansluitmethode Fjäderklämsterminering
  • Afscherming Oskärmad
  • Aantal contacten 5
  • Vergrendelingstype PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning
    ‌ 24 V
    24 V
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C orörd
    -40 ... +70 °C flyttad
    -25 ... +70 °C flyttad, med tvingad styrning
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minsta böjradie
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    5x kabeldiameter (upprepad böjning)
  • Kompatibel med släpkedja Ja
  • Vibrationshållfast 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) RAL 7040 (fönstergrå)
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oljeresistens
    NEK 606 Slamtålighet
    IEC 60754
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Lettland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140501904
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Instructions
Assembly instructions

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare