Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Osanumero: 61 03 000 0063
Crimp flange for Hood 9-37P 3,5-4,5mm
Crimp flange for Hood  9-37P  3,5-4,5mm

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp flange, D-Sub 1 ... 4, Inner diameter: 3.5 mm, Outer diameter: ‌4.5 mm
Notes
Compare
Osanumero: 61 03 000 0063
Crimp flange for Hood 9-37P 3,5-4,5mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Crimp flange
  • Description of the accessory D-Sub 1 ... 4
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Inner diameter 3.5 mm
  • Outer diameter ‌ 4.5 mm
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 5.883 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140156975
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare