Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
22
Werkzeuge
1
Part number: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
Metal Outlet Han PushPull with preLink

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Outlet
AIDA compliant, Han® PushPull (V14)
preLink® IDC insulation displacement termination
Conductor cross-section: 0.22 ... 0.32 mm²
Aluminium die-cast
Black
Notes
Compare
Part number: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
22
Tools
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie preLink®
  • Elemento Presa
  • Specifiche
    Conforme a specifiche AIDA
    Han® PushPull (V14)
Versione
  • Collegamento Collegamento a perforazione d'isolante preLink®
  • Schermo Schermato
  • Viti Montaggio a parete (piatto)
  • Confezione
    Custodie fisse con coperchio
    2x preLink® Set, RJ45 jack HIFF, AWG 22/23
    2x pressacavi con guarnizione
    Istruzioni per l'assemblaggio
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,22 ... 0,32 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Diametro esterno del cavo 1,3 ... ‌1,6 mm
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 7,2 ... 8 mm
  • Resistenza alle vibrazioni 5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti 5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Aluminium-Druckguss
  • Colore (custodie) schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • esenzioni RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • Stato ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC ja
  • Sostanze REACH SVHC Blei
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni DNV GL
  • PROFINET ja
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 707 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140135680
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Link
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare