Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 48 343 4804 050
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 5,0m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 5,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 48 343 4804 050
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 5,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Sistema de cableado
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Preensamblado por ambos lados
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Premoldeado
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Premoldeado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC terminación por desplazamiento del aislante
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -40 ... +80 °C movido
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Letonia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140260634
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás