Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
129
Cikkszám: 33 48 344 7806 075
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 7,5m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 7,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 7.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 48 344 7806 075
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 7,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
129
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    Connector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 標識 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一體成型
    IDC接線方式
  • 連接器2
    HARTING DualBoot RJ45
    Piercing termination
  • 電纜類別 Copper cable (round)
版本
  • 電纜長度 7.5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 接線方式
    IDC insulation displacement termination
    Piercing termination
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C unmoved
    -10 ... +70 °C moved
    -5 ... +70 °C During laying
  • 電纜直徑 6.6 mm ± 0.3 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • 規格
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140796485
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás