Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 28 181 9225 200
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 20m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 20m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Lángálló, Olajálló, Halogénmentes
Kábelhossz: 20 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 28 181 9225 200
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 20m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING M8 T1 Industrial Macho
    Sobremoldeado
  • Connettore 2
    HARTING M8 T1 Industrial Hembra
    Sobremoldeado
  • Tipo di cavo Cable de cobre (redondo)
  • Descrizione del cavo
    Retardante de llama
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
Versione
  • Lunghezza del cavo 20 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Tipo di contatto (maschio o femmina)
    Macho
    Hembra
  • Numero di poli 4
  • Codifica Single Pair Ethernet (SPE)
  • Tipi di aggancio Bloqueo a tornillo
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio ‌ 60 V DC
  • Corrente d'esercizio 4 A
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 8 A
  • Caratteristiche tecniche 600 MHz Ancho de banda
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Diametro del cavo 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Raggio di curvatura minimo 5x diámetro de cable
  • Compatibile con catena di traino No
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás