Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 28 190 0225 050
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 5.0m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 5.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Lángálló, Olajálló, Halogénmentes
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 28 190 0225 050
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 5.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    HARTING M8 T1 Industrial Female
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Gender Żeński
  • Number of contacts 4
  • Coding Single Pair Ethernet (SPE)
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Rated current (data) 4 A
  • Rated current (power) 8 A
  • Transmission characteristics 600 MHz Przepustowość
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Cable diameter 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bending radius 5x średnica przewodu
  • Drag chain compatible Nie
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Colour (cable) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Ołów
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Odporność na olej
    IEC 60754-1 Bezhalogenowość
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás