Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Auto-estinguente, Resistente agli oli, Halogen-free
Lunghezza del cavo: 40 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    HARTING M8 T1 Industrial Female
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Versión
  • Longitud de cable 40 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Tipo Female
  • Número de contactos 4
  • Codificación Single Pair Ethernet (SPE)
  • Tipo de bloqueo Screw locking
Características técnicas
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Corriente nominal (datos) 4 A
  • Corriente nominal (potencia) 8 A
  • Características de transmisión 600 MHz Bandwidth
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Diámetro de cable 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Radio de flexión mínimo 5x Cable diameter
  • Cadena de arrastre compatible No
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta