Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 28 190 0225 030
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 3.0m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 3.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Ognioodporny, Olejoodporne, Bezhalogenowe
Długość kabla: 3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 28 190 0225 030
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 3.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 HARTING T1 Industrial
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on one side
  • 커넥터 1
    HARTING M8 T1 Industrial Female
    Overmoulded
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
  • 케이블 설명
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • 젠더 Female
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 Single Pair Ethernet (SPE)
  • 잠금 유형 Screw locking
기술적 특성
  • 정격 전압 ‌ 60 V DC
  • 정격 전류 4 A
  • 정격 전류 (전력) 8 A
  • 전송 특성 600 MHz Bandwidth
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 케이블 직경 7.1 mm ± 0.3 mm
  • 최소 굽힘 반경 5x Cable diameter
  • 드래그 체인 호환 가능 No
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Lead
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 Latvia
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare