Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
9
Varenummer: 21 34 808 1481 060
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 6,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 6,0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides
Notes
Compare
Varenummer: 21 34 808 1481 060
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 6,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
9
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M8
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M8
    Mannelijk Recht
  • Connector 2
    M8
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 6 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0,25 mm²
  • Codering A-codering
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Cinza
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS-uitzonderingen 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV-status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Não contido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Não contido
  • REACH SVHC Stoffen Sim
  • REACH SVHC Stoffen Fio
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Sim
  • California Proposition 65 stoffen Fio
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 200 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140267558
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare