Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Patch cord
  • Series Connettore circolari M12
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-assemblato su un solo lato
  • Connector 1
    M12 Codifica X
    Maschio Angolato
  • Type of cable Cavo in rame (tondo)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 24/7
  • Shielding Schermato
  • Number of contacts 8
  • Coding Codifica X
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0,5 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C spostato
    -25 ... +70 °C non spostato
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Cable diameter 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bending radius
    5x diametro cavo (curvatura singola)
    6x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Material properties
  • Material (cable) Copolimero poliolefinico
  • Colour (cable) Nero
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifications and approvals
  • Specifications
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Commercial data
  • Velikost balení 1
  • Net weight 36,667 g
  • Country of origin Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140491090
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta