Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 40 626 2888 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.0m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Cable length: 1 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 40 626 2888 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 X-kodning
    Male Vinklet
  • Konnektor 2
    M12 X-kodning
    Male Vinklet
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 24/7
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 0,5 A
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C flyttet
    -25 ... +70 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Mindste bøjningsradius
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Polyolefin copolymer
  • Farve (kabel) Sort
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 153 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140491830
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați