Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
9
Tools
1
Part Number: 21 03 329 2801
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector do cabo
Reto
Fêmea
Codificação A
Terminação parafusada
Poliamida (PA)
Contatos: 8
Metal Au sobre Ni Lado de conexão
Seção transversal do condutor: 0.5 mm² máx.
Corrente Nominal: ‌2 A
Zinco fundido
Trava parafuso
Grau de proteção: IP67 condição conectada
Notes
Compare
Part Number: 21 03 329 2801
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
9
Tools
1
Detalhes do produto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung A-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,5 mm² máx.
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 20
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsspannung 30 V
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 18
  • Grenztemperatur -30 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 4 ... 8 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Poliamida (PA)
  • Werkstoff Kontakte Metal
  • Kontaktoberfläche Au sobre Ni Lado de conexão
  • Werkstoff Gehäuse Zinco fundido
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS-Ausnahmen 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV Status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Não contido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Não contido
  • REACH SVHC Stoffe Sim
  • REACH SVHC Stoffe Fio
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe Sim
  • California Proposition 65 Stoffe
    Fio
    Níquel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 55 g
  • Ursprungsland Slowakei
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140225237
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare