Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Osa number: 21 01 100 9927
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,5mm²
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,5mm²

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Crimp contact
FE contact, 24.8 mm length
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.5 mm²
AWG 21
Notes
Compare
Osa number: 21 01 100 9927
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
toote detailid
Identification
  • Category Kontakty
  • Series Kruhové konektory M12
  • Identification Power
  • Type of contact Krimpovací kontakt
  • Description of the contact
    FE kontakt
    Délka 24,8 mm
Version
  • Termination method Krimpování
  • Gender Male
  • Manufacturing process Soustružené kontakty
  • Details Pro použití s female kontakty M12 Power
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 21
  • Performance level 1
Material properties
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts) Pozlacený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • ECHA SCIP number 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Specifications and approvals
  • PROFINET Ano
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 0,92 g
  • Country of origin Švýcarsko
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140229471
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare