Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
185
N.º de referencia: 21 33 080 0850 015
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1.5m
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Premontado en un lado, Cable industrial Ethernet (4x 2x AWG 26/7), para montaje trasero
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 080 0850 015
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
185
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones
    Premontado en un lado
    Cable industrial Ethernet (4x 2x AWG 26/7)
    para montaje trasero
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Låsmutter
  • Tamaño de llave 18
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (contactos) Mässing
  • Superficie (contactos) Au över Ni Kopplingssida
  • Material (capota/base) Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • Exenciones RoHS 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • Estado ELV överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Ja
  • Sustancias REACH SVHC Bly
  • Número ECHA SCIP a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Bly
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 121,33 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140227941
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN