Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
2
Cikkszám: 21 43 399 1400
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M-SHLD-0.5
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M-SHLD-0.5

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Fali átvezetés
Vezetőkkel, előoldali szereléshez
Kábelhossz: 0.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 43 399 1400
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M-SHLD-0.5
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
2
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Gender Male
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Coding T-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 1.5 mm² Power
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage ‌ 63 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque
    ‌0.6 Nm
    ‌2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-111
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140227828
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás