Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Męski
X-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.08 ... 0.25 mm²
Prąd znamionowy: ‌0.5 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Medium Design
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding X-coding
  • Locking type Screw locking
  • Details Please order crimp contacts separately.
  • Details For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Wire outer diameter ≤ 1.4 mm
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 18
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 5.1 ... 10.1 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R23 (HL 1-3)
    R22 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-109
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 63.85 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare