Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 21 34 300 0543 015
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 1,5m
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 1,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 34 300 0543 015
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 1,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 Codifica L
    Maschio Diritto
  • 电缆类别 Cavo in rame (tondo)
版本
  • 电缆长度 1,5 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 1,5 mm²
  • 编码 Codifica L
技术参数
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 ‌ 63 V DC
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
  • 电缆直径 8,2 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretano)
  • 颜色(电缆) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS 豁免 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV 状态 Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Si
  • REACH SVHC 物质 Piombo
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Si
  • 加州 65 号提案物质
    Piombo
    Nichel
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140816268
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta