Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 21 34 320 0544 100
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 10m
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 10m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 10 m
ノート
Compare
部品番号: 21 34 320 0544 100
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 10m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Kコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1.5 mm²
  • コーディング Kコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 ‌ 600 V AC
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
  • ケーブル径 8.2 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140816145
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare