Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 97 00 000 2891
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1.5m
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1.5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 97 00 000 2891
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1.5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettori circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica K
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5 G 1,5 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 4
  • Contatto di terra si
  • Codifica Codifica K
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 1,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 16
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio ‌ 630 V AC/DC
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0,6 Nm
  • Temperatura massima -25 ... +80 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 200 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta