매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
10
품번들: 09 48 800 0011 020
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.0m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
철도 애플리케이션 지원
케이블 길이: 2 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 800 0011 020
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
10
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Vinklet
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet til jernbaneapplikationer
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-coding
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • Kabeldiameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Impedans ‌100 Ω ±5 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Elastomer
  • Farve (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Lead
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 45545-2
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 5 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140239937
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다