Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
10
Parça numarası: 09 48 808 0011 075
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 7.5m
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 7.5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
demir yolu uygulamaları için
Kablo uzunluğu: 7.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 808 0011 075
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 7.5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
10
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series Kruhové konektory M12
  • Element Osazené kabely
  • Specification Předosazené na obou stranách
  • Connector 1
    M12 D kódování
    Male Úhlové provedení
    Zatavení
  • Connector 2
    M12 D kódování
    Male Úhlové provedení
    Zatavení
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
  • Description of the cable Pro drážní aplikace
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D kódování
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C Bez pohybu
    -25 ... +70 °C v pohybu
  • Cable diameter 6,6 mm ±0,2 mm
  • Minimum bending radius
    6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 547 g
  • Country of origin Rumunsko
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140067790
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın