Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
1
Part Number: 21 03 338 6405
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 0,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Passagem através do painel
Com condutores, para montagem frontal
‌50 cm
Notes
Compare
Part Number: 21 03 338 6405
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
1
Detalhes do produto
Identifikation
  • Kategori Connectors
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Panelgennemføring
  • Specifikation
    Med ledere
    til samling foran
Version
  • Køn Female
  • Afskærmning Unshielded
  • Antal kontakter 4
  • Kodning B-coding
  • Låsetype Screw locking
  • Detaljer Without lock nut
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0.34 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 22
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 60 V
  • Nominel impulsspænding 1.5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌2 Nm Lock nut
  • Begrænsende temperatur -30 ... +80 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67 mated condition
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Panelets tykkelse 2 ... ‌5 mm
  • Lederlængde ‌ 50 cm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamide (PA)
  • Materiale (kontakter) Brass
  • Overflade (kontakter) Au over Ni Mating side
  • Materiale (stikhus/hus) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 28,5 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140137882
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare