Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
1
Part number: 21 34 868 7C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
M12 A-coded Cable Assembly

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 868 7C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Açılı
  • Konnektör 2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Açılı
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 12
  • Damar yapısı 12x 0.14 mm²
  • Kodlama A-coding
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu Conforme con esenzione
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Non incluso
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Non incluso
  • REACH SVHC maddeleri Si
  • REACH SVHC maddeleri Piombo
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Lead
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 200 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140143746
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare