Matching Products
Matching Products NEW
Cabluri de sistem
1
Artikelnummer: 97 00 000 1982
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 2 m
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Artikelnummer: 97 00 000 1982
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Cabluri de sistem
1
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Haaks
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 2 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 8x 0,25 mm²
  • Aansluitmethode Collegamento a crimpare
  • Afscherming Non schermato
  • Aantal contacten 8
  • Codering Codifica A
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale spanning 30 V
  • Beperkt de temperatuur
    -10 ... +80 °C spostato
    -25 ... +80 °C non spostato
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Kabeldiameter 6,2 mm
  • Minimale buigradius
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethane)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Lead
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 111 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare