Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0375
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 1.50m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 1.50m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0375
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 1.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
  • Descrição do cabo Halogen-free
Versão
  • Comprimento do cabo 1.5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 0.34 mm²
  • Método de terminação Crimp termination
  • Blindagem Unshielded
  • Codificação A-coding
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 60 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diâmetro do cabo 4.5 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyurethane)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713141020862
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare