Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 97 00 000 0618
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 7.5m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 7.5m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 7.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 97 00 000 0618
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    連接器1
    連接器2
Identificación
  • Categoría Systemkabelføring
  • Serie Cirkulære konnektorer M12
  • Elemento Kabelsamlinger
  • Especificaciones Færdigsamlet på begge sider
  • Conector 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
    Inner PushPull
  • Conector 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
    Overstøbt
    Outer PushPull
  • Tipo de cable Kobberkabel (rund)
  • Descripción del cable Halogenfri
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4 x 0,34 mm²
  • Método de terminación Crimpterminering
  • Blindaje Uafskærmet
  • Número de contactos 4
  • Codificación A-kodning
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Diámetro de cable 4,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethan)
  • Color (cable) RAL 7021 (sortgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • Estado ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ikke indeholdt
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare