Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: C2 13 200 0000 0370
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 1.50m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 1.50m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 1.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: C2 13 200 0000 0370
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 1.50m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt az egyik oldalon
  • Connector 1
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3 x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Shielding Nem árnyékolt
  • Coding A-kódolás
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Cable diameter 4,5 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (ablakszürke)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Németország
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141013147
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın