Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 720 0001 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m
Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Largely oil resistant, Silicone-free
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 720 0001 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Element Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 LP 14 + 7 polos
  • Conector 2
    M16
    Hembra
    12 + 3 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Muy resistente al aceite
    Exento de silicona
  • Features Trenzado
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Estructura de núcleo CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Campo de aplicación para función híbrida
Datos de terminación
  • Tensión nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Ano
  • Sustancias REACH SVHC Olovo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Ohnivzdornost
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 630 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274853
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare