Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Części zamienne
2
Part number: 09 14 024 0309
Hinged Frame 24B A-F w/o fix. screws
Hinged Frame 24B A-F w/o fix. screws

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hængslet ramme
til 6 moduler, A ... F
Størrelse: 24 B
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 14 024 0309
Hinged Frame 24B A-F w/o fix. screws
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Spare Part
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Han-Modular®
  • Type af tilbehør Hængslet ramme
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til 6 moduler
    A ... F
  • Funktioner
    Ledertværsnit PE (effektside) 4 ... 10 mm²
    Ledertværsnit PE (signalside) 1 ... 2,5 mm²
Version
  • Størrelse 24 B
Tekniske egenskaber
  • Afisoleringslængde 8 ... 10 mm
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,8 Nm PE-skrue M3
    ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale Trykstøbt zink
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 76,5 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140194632
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare