Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
部品番号: 09 45 125 1560
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
连接器
电缆连接器 RJ45
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 45 125 1560
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
製品詳細
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria RJ45
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje RJ45
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Prosty
  • Cechy Do wszystkich wersji PoE
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Rozmiar 3 A
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
  • Zawartość opakowania
    Wkład złącza
    Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
    Dławnica kablowa
    Instrukcje montażu
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0.1 ... 0.32 mm² Stranded
    0.22 ... 0.32 mm² Solid
  • Przekrój przewodu
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Linka
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Drut
  • Średnica zewnętrzna przewodu ‌1,06 mm
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6 Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 5 ... 9 mm
  • Odporność na wibracje
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
    7,9 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy 5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 59 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140058903
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare