Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 070 0202 050
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 5m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 070 0202 050
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Connector 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® 1A
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1 Han® 1A Розетка
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Маслостойкий
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 1,5 мм²
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 3
  • Контакт PE Да
  • Тип блокировки Пружинные защелки
  • Подробные данные
    Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
    Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Номинальное напряжение, проводник-земля 300 V
  • Предельная температура
    -30 ... +80 °C стационарный
    -10 ... +80 °C перемещен
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Диаметр кабеля 8,3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1-2 Огнестойкость
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140237827
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar