Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 50 160 0304 050
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 5m
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий
Длина кабеля: 5 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 50 160 0304 050
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® 1A
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1 Han® 1A Вилка
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Маслостойкий
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 12
  • Структура ядра 12 x 0,34 мм²
  • Число контактов 12
  • Тип блокировки Пружинные защелки
  • Подробные данные
    Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
    Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 6,5 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Предельная температура
    -30 ... +80 °C стационарный
    -5 ... +80 °C перемещен
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Диаметр кабеля 7,8 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1-2 Огнестойкость
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 493 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140237544
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare