Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
8
Tools
9
Part Number: 11 05 000 6127
Han-Yellock M-c 3mm² (Au)
CONTATO CRIMP HAN-YELLOCK MACHO 3mm²OURO

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Crimp contact, Operating current: ≤20A, Male, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 3mm², AWG 12
Notes
Comparar
Part Number: 11 05 000 6127
Han-Yellock M-c 3mm² (Au)
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
8
Tools
9
Detalhes do produto
Identification
  • Category Kontakter
  • Series Han-Yellock®
  • Type of contact Crimpkontakt
Version
  • Termination method Crimpterminering
  • Gender Male
  • Manufacturing process Drejede kontakter
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 3 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 12
  • Rated current ≤ 20 A
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Stripping length 6,5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts) Forgyldt
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,76 g
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140109469
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar