Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Accessories
1
Objednací číslo: 09 11 000 7114
Han TC100 M-contact 35mm² protected
Han TC100 M-contact 35mm² protected

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤100 A
Male
Slitina mědi, Polyamid (PA)
Postříbřený
Průřez vodiče: 35 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 11 000 7114
Han TC100 M-contact 35mm² protected
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Accessories
1
Detaily produktu
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat TC 100
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
  • Részletek IPXXB érintésvédelem a 09140013035 modullal kombinálva
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 35 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 100 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,3 mΩ
  • Blankolási hossz 19 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők)
    Réz ötvözet
    Poliamid (PA)
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 21,18 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte