Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 686 9252 005
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.5m
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Lángálló
Kábelhossz: 0.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 686 9252 005
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® S
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Female Angled
    Black
  • Connector 2
    Female Angled
    Red
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Flame retardant
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 1
  • Core structure 35 mm²
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 155 A
  • Rated voltage 1,500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Rated voltage acc. to UL 1,000 V
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature
    -40 ... +105 °C unmoved
    -40 ... +90 °C moved
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition
  • Cable diameter 11.7 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 758
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 300 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85446010
  • GTIN 5713140796232
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás