Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
N.º de referencia: 09 35 221 0421
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 6.5-9.5
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 6.5-9.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.75 A
Contactos: 4
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Rango de sujeción: 6.5 ... 9.5 mm
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 221 0421
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 6.5-9.5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification RJ45
  • Element Jogos de conectores
  • Features
    Mecanismo de trava intuitivo
    Montagem em campo sem ferramentas
Versão
  • Termination method Terminação com remoção de isolação IDC
  • Shielding Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Number of contacts 4
  • Locking type PushPull
  • Details Ao instalar um sistema PROFINET, observe a instrução de instalação PROFINET.
  • Conteúdo da embalagem incl. base e inserto macho
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0,22 ... 0,32 mm² Fio flexível
    0,26 ... 0,32 mm² Rígido
  • Seção transversal do condutor [AWG]
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 Fio flexível
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 Rígido
  • Diâmetro externo do fio ≤ 1,6 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1,75 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento +5 ... +50 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Faixa de aperto 6,5 ... 9,5 mm
Propriedades do material
  • Superfície (contatos)
    Au sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (vedação do cabo) TPE
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-117 Versão 14 (V14)
    IEC 60603-7 Face de conexão
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 25,42 g
  • Country of origin Romênia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140053977
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje