配套产品
配套产品
型号: 09 35 004 5402 XL
Han PP Power L cover device IP65 100pcs
Han PP Power L cover device IP65 100pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于设备端, 带固定绳
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 004 5402 XL
Han PP Power L cover device IP65 100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 標識 Power L
  • 附件種類 防塵保護蓋
  • 附件介紹
    用於設備端
    帶固定繩
技術參數
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 Not contained
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 6.65 g
  • 原產國 越南
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140235854
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较