Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Accessories
8
Objednací číslo: 09 35 234 0312
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Sada průchozího konektoru do panelu Kruhový výřez v panelu
Připojení Han-Quick Lock®
Jmenovitý proud: ‌16 A
Kontakty: 5
Slitina mědi
Postříbřený
PushPull
Materiál: Zinkový tlakový odlitek
Niklováno
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 35 234 0312
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Accessories
8
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Element Panel feed trough set
  • Specification Circular panel cut out
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
  • Pack contents incl. bulkhead mounted housing and male insert
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Wire outer diameter ≤3.8 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor 690 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 2
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 59.56 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054332
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte