Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Custodie
88
Frames
17
Contact inserts
2
Parça numarası: 97 00 000 0428
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Han® Carrier Cube
Domino modülü
Kısa versiyon, Geniş Sekme
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 97 00 000 0428
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Custodie
88
Frames
17
Contact inserts
2
Ürün detayları
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Carrier Cube
  • Size of the module Domino module
  • Description of the module
    Short version
    Large Tab
Version
  • Details Insulated to the hinged frame.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın