Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Part Number: 09 14 208 3022
Han Megabit HMC insert male 1 Entry-GND
Han Megabit HMC insert male 1 Entry-GND

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Módulo Han® Megabit HMC
Inserto, 2x 4 contatos, Uma entrada
Terminação crimpada
Macho
Contatos: 8 + blindagem
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 2.5 mm²
Corrente Nominal: ‌10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 09 14 208 3022
Han Megabit HMC insert male 1 Entry-GND
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Modules
  • Type of module Han® Megabit HMC module
  • Description of the module
    Insert
    2x 4 contacts
    One entry
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 8
  • further contacts + shielding
  • Details
    With additional shield connection to the hinged frame
    Please order crimp contacts separately.
    Please order adapter module separately.
  • Details Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 2,5 mm²
  • Wire outer diameter ≤3,5 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Rated voltage acc. to CSA 30 V
  • Transmission characteristics Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (shielding) Zinco fundido, niquelado
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Não contido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 46.56 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140187658
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare